??
Wybór modelu CAD
K1361.2112
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1361 - Nasadki z wstawkami z tworzywa sztucznego
Lista materiałowa
K1361.2112
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1361.2112
BENENNUNG
Nazwa artykułu
Nasadka
D
Średnica
29 mm
D1
Średnica
25 mm
L
Długość
36.8 mm
T
Głębokość
12.9 mm
SW
Rozwartość klucza
21 mm
SW1
Rozwartość klucza
- mm
GEW
Ciężar ok.
0.0834 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82042000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330577
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions